我的環境: DM8127 & IPNC RDK 3.8
請問一下: 我想要做一個像SWOSD內建的SWOSD_STRING PATTERN一樣的漢字字庫,我試了一下使用手冊的步驟,請各位高手指正
Step1: Creation of bmp image of string pattern
這個步驟寫說用Windows小畫筆做出文字的BMP檔,我的步驟 (1)將字串"測試文字"用螢幕擷取存檔,然後用小畫筆轉成BMP檔
Step2: Conversion of bmp format to jpeg format:
: 轉成jpeg
Step3: Conversion of JPEG format to YUV422 format:
我是用UBUNTU的ImageMagick套件
$: convert XXX.jpg XXXX.uyvy
Step4: Conversion of YUV422 format to YUV420 planar (UV interleaved) format
使用 image_convert --> image_convert -i input.yuv uyvy422 640 480 640 -o output_05_420.yuv yuv420p 640
Step 5: Extract the y data and uv data:
目前還沒找到合適工具
Step 6: Conversion of YUV files to TEXT file
使用Bin2C 工具
問: 1. 在第一個步驟裡,SWOSD是一個字元一個BMP檔,還是可以將整個字串PATTERN只做成一個檔案,BMP檔是否需要去除背景色?
2. Step4中,的寬度、高度與offset要如何調整?
3. Step5中,要如何分離Y分量與UV分量?
4. 想請問SWOSD YUV字庫檔的格式,有沒有特殊的編排?還是轉檔完後即可使用?(對YUV格式不太了解)
謝謝