你好,
我们想在8168EVM的板子上用samba服务实现Linux与windows间的网络共享,希望能够在windows系统下看到Linux上的共享文件,可是在移植过程中总是出错。
运行的命令是
./configure CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc AR=arm-none-linux-gnueabi-ar LD=arm-none-linux-gnueabi-ld RANLIB=arm-none-linux-gnueabi-ranlib --host=i686 --target=arm-linux --disable-cups --disable-iprint
过程中出错,然后在configure文件中添加了cache file
make 移植后
运行testparm发现没有lock directory,
运行
smbd -D
nmbd -D
后ps没有找到smbd与nmbd 服务
请问samba移植能够在8168EVM上移植成功吗