Other Parts Discussed in Thread: TPS61020, TPS22913
Dear Sir,
目前遇到一個C5535的問題,正在苦思怎麼解決。
我們發現Device在System reboot的時候會有Panic的狀況,由於這個現象並不是每次都會發生,所以我們設計一個測試程式使device重複開機來模擬這個問題。這個測試程式主要是用CSL內的Watchdog example code,並讓watchdog確認countdown = 0的時候就Reset ,在我們device上是可以模擬出這個異常狀況,但同時間相同的test code在TI ezDSPC5535 EVM上卻不會發生。基本上我們的設計與EVM並不會有太多的變化,想請問一下,我們可以往哪個方向去檢查?
另外有幾個部分想請問是否有可能是這些部分所造成的呢?
1. Watchdog可以讓C5535 reset,這個部分是指Software Reset或Hardware Reset?
2. Hardware不同的地方,我們是使用TPS61020與EVM不同,不知是否有可能是這個問題?(我們量測過供給DSP的電壓一直都是穩定的狀況)
3. DVDDRTC我們並沒有接VDD_IO,是否會有影響?
4. 我們在實驗階段是透過Micro-B USB供電,Micro-B USB會同時供給5VUSB_VBUS與TPS61020(轉3V3)。關於Power Sequencing的疑問,SPEC上提到先從低壓提供到高壓(1V3->3V3->5V),由於設計會複雜許多,所以我們把供電順序變更為: USB_VBUS(5V)->USB_VDDA3P3(3V3)->USB_VDDA1P3 and USB_VDD1P3(1V3)。
煩請提供建議,謝謝~