Part Number: TDA4VM
SDK: ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_05_00_08 + ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_05_00_11
应用场景:max96724 4路摄像头 CSI_RX 输入 -- 该部分已经调通
看手册 CSI_TX是可以通过 stream0 接收内存中的数据的,如下图

我计划先通过一个node对 CSI_RX 接收的4路摄像头图像在内存中做4分屏融合,然后给 CSI_TX 输出。(缩小4路图像分辨率,融合后的分辨率是 1080p)
不知道这样是否可行?有没有从 stream0 输入 CSI_TX 输出的例程?