Part Number: 66AK2L06
你好!我们用的芯片是66AK2L06XCMS,现在要做flash芯片的替换,遇到以下问题,需帮忙解答
一.替换说明
1.替换前芯片信息
nand flash芯片信息
Page size x8: 4320 bytes (4096 + 224 bytes)
Block size: 64 pages (256K + 14K bytes)
2.将要替换的芯片信息
MX60UF8G18AC-XKI(旺宏电子/台湾)——优选
- Page size: (2048+64) byte,
- Block size: (128K+4K) byte,
二.要提问的问题。
替换前和替换后参数不一样,需要在uboot和文件系统都对这两个参数进行修改打包,是否有方法一个固件包兼容以上两个nand flash?(说明:替换前的产品还需维护,想替换前和替换后的产品能共用一个固件)