HI,TIer。
按照TI文档介绍,DM8168的一个HDVICP是1080P60 H.264或编码或解码能力。
但是实际呢?我们在实际运行时候会碰到一些奇怪问题。
DVRRDK 3.0+ DM8168 CCYG4+频率设定按照CCYG4最高支持频率设定
这个帖子有eason wang的回复,但是变量太多,我们就确定下几个变量,即如上所述DVRRDK版本+芯片类型+速度,单个HDVICP是否可以做2路1080P30 H.264 HighProfile 4Mbps编码?8Mb呢?或者有没有这种描述的文档,到底什么变量(BP,MP,HP)怎么影响HDVICP编码性能.
谢谢!