稳速精度高,调速范围广
稳速精度:0.5%(SVC)、0.02(FVC)
调速范围:1:100(SVC)、1:1000(FVC)
转矩响应:<20ms(SVC)、<5ms(FVC)
重负载过载能力:100%额定稳定运行
150%额定稳定运行1min
180%额定稳定运行3s
矢量控制下的高速输出
矢量控制下最高输出频率达500HZ,能够实现10倍弱磁调速范围内高精度速度输出。
低速大转矩,转矩脉动小
闭环矢量模式下,转矩直线度偏差在3%以内。转矩输出稳定,低频转矩大,能够实现超低速0.01Hz的稳定带载运行,转矩模式与速度模式可进行便捷切换。
------------------------------------------------------------------
变频驱动设备解决方案伺服驱动器生产方案提供商
深圳市伊瑞软件技术有限公司
Shenzhen Erik Software Technology Co., Ltd
扣扣:二五一二二六二四七一
联系电话:高端1矢量3变频8技术2 伺服3 PLC 1步进3电梯7逆变4源码6转让4