大家好!经过一番努力,终于进入了跑应用程序阶段,我使用的开发板是IPNC EVM,用的软件包是IPNC V5.1,现在遇到的情况是,能够挂载根文件系统了,但是感觉里面有部分程序,没运行起来,不能按照USER GUIDE 进行操作,下面是我的开发板上电运行时,所有运行的进程:
不知道,还要手动运行哪些程序?还有一个问题就是不知道为什么烧写进去的内核,有时可以运行 ,有时会遇到bad crc错误,不能运行?
Loading from NAND 1GiB 3,3V 8-bit, offset 0x1000000
Image Name: Linux-2.6.37_IPNC_DM365EVM_5.1.0
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 4935680 Bytes = 4.7 MB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
## Booting kernel from Legacy Image at 80700000 ...
Image Name: Linux-2.6.37_IPNC_DM365EVM_5.1.0
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 4935680 Bytes = 4.7 MB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Verifying Checksum ... Bad Data CRC
ERROR: can't get kernel image!
DM365 EVM :>
在这里先感谢各位了!!