有用使用RS485,需要软件使用收发。
需在驱动架构修改,已经做了一下修改。发现不是很理想。
##########################
1、start_tx 时为TX 模式
2、shutdown时为RX模式
问题:一个发线程和收线程,此时是能发不能收。
求解:收发模式的最好点是在哪里?
#########################
static struct uart_ops serial_omap_pops = {
.tx_empty = serial_omap_tx_empty,
.set_mctrl = serial_omap_set_mctrl,
.get_mctrl = serial_omap_get_mctrl,
.stop_tx = serial_omap_stop_tx,
.start_tx = serial_omap_start_tx,
.stop_rx = serial_omap_stop_rx,
.enable_ms = serial_omap_enable_ms,
.break_ctl = serial_omap_break_ctl,
.startup = serial_omap_startup,
.shutdown = serial_omap_shutdown,
.set_termios = serial_omap_set_termios,
.pm = serial_omap_pm,
.type = serial_omap_type,
.release_port = serial_omap_release_port,
.request_port = serial_omap_request_port,
.config_port = serial_omap_config_port,
.verify_port = serial_omap_verify_port,
#ifdef CONFIG_CONSOLE_POLL
.poll_put_char = serial_omap_poll_put_char,
.poll_get_char = serial_omap_poll_get_char,
#endif
};