同时兼具高性能电流矢量变频器,控制和调节三相交流同步电机的速度和转矩,
低速高转矩输出,具有良好的动态特性、超强的过载能力、增加了用户可编程功能及后台监控软件,通讯总线功能,支持多种 PG 卡等,组合功能丰富强大,性能稳定。可用于及各种自动化生产设备的驱动。
初始位置自辨识:高频注入法辨识PMSM转子的初始位置,保证起动时不反转
电机参数自学习:变频器自学习功能获取电机参数Rs、Ld、Lq、Ef
无PG矢量控制:在不安装编码器的条件下实现交流同步电机PMSM矢量控制,降低成本并提高可靠性
空载电流小,功率因数高:空载电流接近零,功率因数接近1
产品定位:高性能开环矢量应用,重点提升了产品性能,要求低频大转矩场合。
产品特点:高性能、快速加减速、控制精度高
额定负载条件下,0.1秒任意加、减速,自动限流,自动稳压,保证无故障最优控制
无速度传感器电流矢量控制:转矩控制精度高;稳速控制精度高
低频带载能力强:SVC/0.5Hz/150%转矩
------------------------------------------------------------------
变频驱动设备解决方案伺服驱动器生产方案提供商
深圳市伊瑞软件技术有限公司Shenzhen Erik Softwa
re Technology Co., Ltd
扣扣:二五一二二六二四七一
联系电话:高端1矢量3变频8技术2 伺服3 PLC 1步进3电梯7逆变4源码6转让4