在edma传输的参数设置中,如下
myParamSetup.option = CSL_EDMA3_OPT_MAKE( CSL_EDMA3_ITCCH_DIS, \
CSL_EDMA3_TCCH_EN, \
CSL_EDMA3_ITCINT_DIS, \
CSL_EDMA3_TCINT_EN,\
CSL_EDMA3_CHA_CIC3_EVT2,
CSL_EDMA3_TCC_NORMAL,\
CSL_EDMA3_FIFOWIDTH_NONE, \
CSL_EDMA3_STATIC_DIS, \
CSL_EDMA3_SYNC_AB, \
CSL_EDMA3_ADDRMODE_INCR, \
CSL_EDMA3_ADDRMODE_INCR
);
myParamSetup.srcAddr = (Uint32)srcBuff1;
myParamSetup.aCntbCnt = CSL_EDMA3_CNT_MAKE(512,1);
myParamSetup.dstAddr = (Uint32)dstBuff1;
myParamSetup.srcDstBidx = CSL_EDMA3_BIDX_MAKE(512,512);
myParamSetup.linkBcntrld = CSL_EDMA3_LINKBCNTRLD_MAKE(CSL_EDMA3_LINK_NULL,0);
myParamSetup.srcDstCidx = CSL_EDMA3_CIDX_MAKE(0,1);
myParamSetup.cCnt = 1;
CSL_EDMA3_LINKBCNTRLD_MAKE(CSL_EDMA3_LINK_NULL,0); 这个函数中调用了CSL_FMK,请问这个CSL_FMK的实际意义是什么?
谢谢!