自行开发的DM8148系统,采用NAND Flash方式启动,通过CCS烧写u-boot.min.nand到NAND Flash,第一阶段boot能正常启动,按照说明,将第二阶段启动程序通过TERA Team下载到SDRAM中,运行程序,出现问题。操作过程及出现问题如下:
TI-MIN:loadb 0x81000000 (等待完成)
TI-MIN:go 0x81000000
ARM clk:600MHz
DDR clk:400MHz
I2C: Ready
DRAM: 2GiB
NAND: HW ECC BCH8 Selected
256 MiB
MMC: OMAPSD/MM: 0
*** warning -bad CRC or NAND,using default environment
输出上述信息,系统启动过程就停止了。请问这有可能是什么原因导致的?
谢谢!