TI专家:
你们好!背景如下:
SDK版本:
ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_05_00_08
ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_05_00_11
硬件示意图:
摄像头规格完全一样,3M 像素,UYVY输出。
我已经参考 app_multi_cam 例程,实现 4路摄像头 max96724 CSI0输入,通过马赛克 4分屏由 CSI-TX输出。
现在我希望通过 max9296 从 cam5 再接入1路同规格的摄像头,cam6 未接
添加代码后已经可以识别到 max9296 和 cam5摄像头内串行器,同时max9296 mipi csi_tx 接口已有信号输出(如下图)
但 运行 run_app_multi_cam.sh 会卡住。
请教各位专家,期待给出排查问题的建议和方法,谢谢!