问题描述:硬件方面,先连接上网线(IP等均已经配好),然后上电;偶尔出现网络连接不上。UART 调试命令,phy down然后 up时候 提示phy not found;
故障判断:1.PHY上电时序问题,sys_reset;验证:去掉C24,使上电复位加快,没有出现网络连接问题。
2.OSC,晶振;30pF电容,偏大,导致启振慢;验证:并联12pF,测试,没有出现网络连接问题。暂不怀疑OSC。
3.PHY电源时序,未测试。
疑问:网络连接不上,虽是偶发,但不满足应用需求(目前概率有点高);那么大家有遇到这个问题?怎么去解决的?