Part Number: SK-AM62P-LP
使用下面命令编译的
For AM62X LP $ make ARCH=arm CROSS_COMPILE="$CROSS_COMPILE_32" am62x_lpsk_r5_defconfig O=$UBOOT_DIR/out/r5 $ make ARCH=arm CROSS_COMPILE="$CROSS_COMPILE_32" O=$UBOOT_DIR/out/r5 BINMAN_INDIRS=$TI_LINUX_FW_DIR
编译完成的内容输出到 out/目录下面
-rw-rw-r-- 1 zdc zdc 294453 4月 9 15:12 tiboot3-am62x-gp-evm.bin
-rw-rw-r-- 1 zdc zdc 331 4月 9 15:12 tiboot3-am62x-gp-evm.bin.map
-rw-rw-r-- 1 zdc zdc 297042 4月 9 15:12 tiboot3-am62x-hs-evm.bin
-rw-rw-r-- 1 zdc zdc 374 4月 9 15:12 tiboot3-am62x-hs-evm.bin.map
-rw-rw-r-- 1 zdc zdc 297042 4月 9 15:12 tiboot3-am62x-hs-fs-evm.bin
-rw-rw-r-- 1 zdc zdc 377 4月 9 15:12 tiboot3-am62x-hs-fs-evm.bin.map
lrwxrwxrwx 1 zdc zdc 29 4月 9 15:12 tiboot3.bin -> ./tiboot3-am62x-hs-fs-evm.bin
将tiboot3-am62x-hs-fs-evm.bin rename 成 tiboot3 替换之前SD卡里面的tiboot3,板子无法启动