Part Number: AFE7769
| 单BAND | 2T2R1FB | 带宽 | 射频通道 | 中心频点(MHz) | LANE通道 | LMFS | LANE RATE |
| MU | RX | 100MHz | RX1&RX2 | 850 | STX0, | 14810 | 9.83Gbps |
| TX | 100MHz | TX1&TX2 | 815 | SRX0, | 14810 | 9.83Gbps | |
| RU | RX | 100MHz | RX1&RX2 | 815 | STX0, | 14810 | 9.83Gbps |
| TX | 200MHz | TX1&TX2 | 850 | SRX0,1, | 24410 | 9.83Gbps | |
| FB | 200MHz | FB1 | STX2, | 12820 | 9.83Gbps |