Part Number: DAC38RF82
您好!
我们能够访问 DAC 寄存器。
DAC 配置为82121模式。
线路速率为6.25Gbps、DAC 采样时钟生成速率为7.5GSPS。
f=1,k=20,因此 Sysref 生成:1.5625 MHz。 FPGA 的 DAC 器件时钟:156.25MHz。
DAC 配置如下:
090000,
005823,
013080,
090004
311000,
3B2802,
3C8229,
090002,
0A8310,
0D0000,
190001,
240030,
256300,
4AFF03,
4B1300,
4C1307,
4D0101,
4E0F4F,
4F1C60,
51001F,
530000,
541CE7,
090001,
0A8310,
0D0000,
190001,
240030,
256300,
4AFF03,
4B1300,
4C1307,
4D0101,
4E0F4F,
4F1C60,
51001F,
530000,
541CE7,
090002,
240000,
5C0000,
090001,
240000,
5C0000,
090004,
0AFC03,
0A7C03,
090000,
005823,
090002,
240010,
5C0003,
090001,
240010,
5C0003,
090000,
005820,
090000,
040000,
050000,
850000,
850000,
850000,
850000,
850000,
850000,
850000,
850000,
090002,
278184,
0C2622,
1E5555,
1F5555,
201555,
1C0000,
280002,
280000,
090001,
278184,
0C2622,
1E5555,
1F5555,
201555,
1C0000,
280002,
280000,
我使用上面的配置,在一部分DAC中,AB通道输出是正常的,存在我传输的单音信号;但是存在一部分DAC输出只有625m的NCO频率。