Part Number: IWR6843AOP
我现在的硬件中集成了一块IWR6843AOP雷达芯片,设计基本上跟IWR6843AOP的开发板一致,不同的点是我的硬件中雷达芯片的IO电平为1.8V,开发板的IO电平为3.3V,我通过Enhanced COM Port的TX向雷达发送数据的时候,经电平转换芯片后发送给雷达芯片的数据没有,会一直处于高电平,经验证我的电平转换芯片能正常工作,我想知道是否是我的雷达芯片配置不正确导致我向雷达输入数据的这个引脚被锁定为高电平。或者说雷达芯片在我完成上电后它处于一个什么样的状态。