我用IWRL1432BOOST-BSD配合DCA1000EVM得到的原始数据bin文件后该用以下那个文件处理原始数据呢?
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您显示的任何脚本均可用于处理ADC数据。 两者之间的主要区别在于,SDK中包含的版本支持处理使用DCA1000捕获的原始数据,或通过SPI捕获单独使用EVM捕获的原始数据,而mmWave工作室版本仅支持使用DCA1000/mmWave工作室捕获的数据。 此外,SDK脚本还有一些用于绘制1D FFT输出的附加行。