DCA1000EVM: 笔记本电脑DCA1000 网络连接失败,无法获得FPGA版本号

Part Number: DCA1000EVM


当我使用笔记本电脑尝试连接DCA1000S时候,mmwavestudio提示我无法获得FGPGA版本号,连接超时,我已经修改了笔记本电脑的IP设置,当我检查笔记本电脑连接的速率,我发现连接速率只有100Mbps,我的笔记本网卡是能够支持1Gbps的。 同样的配置在台式电脑就一切正常,请问这可能会是什么原因造成的呢?