IWR6843AOP: IWR6843aop测量中ADC输出存在副值很高的低频信号

Part Number: IWR6843AOP


尊敬的TI工程师:

我们在使用IWR6843aop进行测量的时候,发现当雷达前面没有任何物体的时候,ADC输出的信号存在一个副值很高低频的信号

我们使用的例程是vital signs生命体征测量的例程,取的信号是前面天线输出ADC原始数据(有加窗函数),还没有涉及到rangbin做fft和后面生命体征特征提取。

请问这个信号是什么来源?怎么去除这个信号?

由于我们的测量物体距离雷达很近,只有1cm左右,

中频信号的频率和这个低频信号的频率很接近,结果完全淹没在这个低频信号中

请问如何去除这个大副值的低频信号而又能不影响我们测量物体的中频信号呢?

谢谢指导。