IWR6843AOP: calibDcRangeSig参数的设置对近距离天线耦合抑制是否有效果

Part Number: IWR6843AOP


尊敬的TI工程师

我们在使用6843aop进行极短距离的测量的时候,发现ADC输出的信号存在一个副值很高低频的信号 ,之前发帖子,给的回复是天线耦合形成的低频干扰,

由于我们的测量物体距离雷达很近,只有1cm左右,

中频信号的频率和这个低频信号的频率很接近,结果完全淹没在这个低频信号中

想问一下calibDcRangeSig参数的设置对近距离天线耦合抑制是否有效果?

calibDcRangeSig 是抑制直流还是抑制低频的?

  • 您好,
    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好,

          它不会影响射频性能,更像是一种滤波器,用于去除近场耦合。

         问题在于,很难区分耦合信号和真实物体信号的峰值。在近场检测方面,一般来说我们在生产环境中能实现的最好效果是“有限的位置精度”。例如,假设有人将手放在传感器5厘米远的位置。我们可以让传感器达到能够判断附近有物体的程度,但由于天线耦合,从角度/高度/距离的角度很难精确确定物体的具体位置,只能知道附近有物体存在。