Part Number: IWR1443
我司为工业雷达物位计厂商,产品采用IWR1443FQAGABL毫米波雷达芯片开发 80GHz FMCW 雷达物位计,目前自研配套 ODU 射频板在量产低温测试中出现批量故障,特此向贵司申请技术支持。
一、产品与测试条件
主芯片:IWR1443FQAGABL
应用场景:80GHz 工业雷达物位计,测距目标为固定 1.3 米反射板
测试环境:高低温试验箱,测试温区:常温、-5℃、-13℃、-20℃、-25℃
二、故障现象与测试结果
本次共复测 92 套新制 ODU 板,19 套不合格,不良率约 20.65%,属于批量性问题,故障分为轻微信号失真、严重信号失真两类:
常温状态:所有电路板工作正常,回波曲线、信号强度、测距值、工作电流均稳定正常;
-5℃~-13℃:部分板子出现回波信号衰减、波形失真,测距小幅漂移,电流波动;
-20℃(故障高发区间):问题加剧,回波幅值大幅下降、底噪抬升、波形畸变,测距严重跳变偏离标准值,工作电流明显上升,雷达无法识别有效回波;
-25℃:部分板子状态略有恢复,仍有大量板子持续信号失真、测距失效。
核心特征:常温正常,低于 - 15℃开始集中失效,温度越低故障越明显,整批次复现,非单板偶发问题。
三、我方已开展的排查工作
电源:监测 IWR1443 内核 1.0V、射频 1.8V、IO 电源等轨,发现低温下存在电压跌落、纹波劣化现象;
射频与 PCB:核查射频走线、天线匹配、闲置 TX 通道、屏蔽及接地,怀疑低温下阻抗偏移、通道串扰加剧;
固件校准:已开启芯片部分自校准功能,但低温异常问题未解决;
器件选型:整机器件均选用工业宽温级物料,故障依旧存在。
四、需要 TI 协助解答与指导的问题
IWR1443 在 - 20℃~-25℃低温稳定工作,对各路电源电压精度、纹波指标、上电时序有无强制规范与额外要求?
该芯片是否存在已知硅版本问题、SDK 缺陷或低温下固有特性,导致回波失真、测距跳变?
针对雷达物位计场景,请提供全套低温自校准配置指导(发射功率、IQ 失衡、环路泄露等校准参数);
IWR1443 多路 TX 通道,闲置通道在低温环境下标准端接、防串扰设计方案;
针对低温工况,在 LDO、晶振、去耦电容等器件选型、PCB 数模布局、接地设计上的官方优化建议。
我方可随时提供:高低温完整测试数据、回波截图、原理图、PCB、当前 SDK 版本、Chirp 参数、寄存器配置等资料。
恳请贵司给予专业分析与解决方案,感谢您的支持!