Part Number: TAS6424E-Q1
物料型号:004.012.0052574;物料描述:频功放芯片,Class D,HSSOP-56,SMD,TAS6424ECDKQRQ1,TI
- 启动车辆左前扬声器,后重低音扬声器一直发出噗噗声音,
- 检测仪显示AMP故障当前,
B1C1012SUB2通道对电源短路
B1COF12 SUB1通道对电源短路
B1COD12 FLW通道对电源短路
- 断电复位,检查功放到扬声器线束未有短路断路,通电情况下扬声器电压高达23V左右,正常车辆12V左右,电阻一直0一6左右跳动,正常车辆一直显示辆0欧姆,断开中控屏,车机,信息通讯摸块,故障依然存在;
工厂端确认功放出厂功能正常,车辆出厂功放功能正常,在车辆运输到4S店检查时出现该故障。了解到车辆在运输过程中会关闭电源,功放在运输过程中是不上电的。