Part Number: LM335A
使用246pcs,其中58pcs发现存在0-2v的反向电压,这58pcs是否已经损坏了?我们提供的正向电压是3V
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
不能仅凭出现0~2V反向电压判定器件损坏。 LM335A正常工作时本身就是反向偏置,25°C、1mA条件下输出应为 2.95~3.01V。
建议用 5V电源串联2kΩ电阻复测: 输出2.95~3.01V:正常; 输出仍为0~2V:判定为不良品。