Part Number: LDC1614
使用LDC1614制作感应线圈,线圈在2.4MHz情况下,感值达到14uH,LDC每一路外接一个多路选择开关,型号为SN74CBLV3251,开关一分为八,LDC1614一共有4路检测,这样就可以外接出32个线圈,用着32个线圈排成4*8阵列,用作于检测手机内部线圈使用,以下统称为检测板,这样手机放在任意位置,都可以检测到大概位置,下面可动机构拖拽着检测板下方的有一个无线充电模块,工作频率120kHZ,充电电压为12V,给手机充电,然而充电时间过长的时候,上方检测板子线圈会接收到能量,进而回流反灌给LDC和多路开关损坏,
我这边做出两个对策:1.充电过程中软件控制将LDC电源关断,仅保留无线模块充电,但是依旧无效会损坏
2.在这1的基础上,线圈到多路开关之间追加对地TVS管,效果有所改善但是还是会损坏板子
请问有什么方法可以让LDC的线圈不接收到下方无线充电模块板子的干扰呢?