TI的工作人员您好:
我使用的AWR2243级联开发板。 在文档和使用过程中发现一些不能理解的地方,希望能给予帮助.
1、按照芯片手册说明 AWR2243提供了 5.625º 分辨率控制选项。这是否意味着AWR2243在进行波束合成时,波束扫描角度步进是 5.625º ?
2、在四芯片开发板BF配置过程中,matlab向板子配置参数,官方给的例子是 【-30:2:30】.也就是以2°步进搜索-30°到30°。 角度的步进和改变是靠移相器决定的,为什么移相器步进是5.625° 单配置却可以配置到2°的扫描步进?