只需要一个磁体和一个霍尔效应传感器就好了,对吧?简单来说,这种说法是正确的。但是,如果您希望位置测量和磁体到达特定位置的触发实现较高精度,则需要进行精心设计。该设计过程需要将合适的磁体与具有适当灵敏度的霍尔效应传感器配合使用,这取决于磁场强度公式中使用的多种磁体规格和器件规格。如果您刚接触这些公式,则可能会由于涉及的变量过多而感到有些不知所措。幸运的是,TI 开发了一款基于 Excel 的工具,该工具已设置好这些公式,可帮助您加快设计速度。
Magnetic Sensing Proximity Tool
您可以在 Magnetic Sensing Proximity Tool 中指定磁体规格(包括形状、尺寸和成分)。然后在其中指定磁体如何向传感器移动及其移动范围。最后,您可在该工具中筛选 TI 的各种霍尔效应传感器产品系列,查找哪个器件的检测功能最适合您所用的磁体和您要检测的运动。