我一点build就弹出以下的提示,分别是DSS和MSS的,这个代码是我修改过后的代码,我觉得不是代码的问题,是他的配置的问题,有没有什么CCS重置的指导手册,或者从零配置CCS的指导手册
**** Build of configuration Debug for project mmw_dss_16xx ****
"C:\\ti\\ccs1100\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 8 all -O
rm -f C:/Users/16119/Desktop/zjtest/ABCDEHG/test5/mmw_dss_16xx/xwr16xx_mmw_dss.bin
makefile:195: recipe for target 'pre-build' failed
process_begin: CreateProcess(NULL, rm -f C:/Users/16119/Desktop/zjtest/ABCDEHG/test5/mmw_dss_16xx/xwr16xx_mmw_dss.bin, ...) failed.
make (e=2): 系统找不到指定的文件。
gmake[1]: [pre-build] Error 2 (ignored)
gmake[2]: 'xwr16xx_mmw_dss.xe674' is up to date.
**** Build Finished ****
**** Build of configuration Debug for project mmw_mss_16xx ****
"C:\\ti\\ccs1100\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 8 all -O
rm -f C:/Users/16119/Desktop/zjtest/ABCDEHG/test5/mmw_mss_16xx/xwr16xx_mmw_mss.bin
makefile:186: recipe for target 'pre-build' failed
process_begin: CreateProcess(NULL, rm -f C:/Users/16119/Desktop/zjtest/ABCDEHG/test5/mmw_mss_16xx/xwr16xx_mmw_mss.bin, ...) failed.
make (e=2): 系统找不到指定的文件。
gmake[1]: [pre-build] Error 2 (ignored)
gmake[2]: 'xwr16xx_mmw_mss.xer4f' is up to date.
**** Build Finished ****
请问这个是那一方面的原因