您好:
传感器和TI的demo板在相同的环境下,读出的数值大约相差10倍,麻烦提供一下排查思路,感谢。
(demo板读到的数值)
(传感器读到的数值)
现有条件及做过的排查手段如下:
①更换不同的传感器板,现象均一致。(排除器件损坏)
②传感器供电电压3.3V。(验证供电电压)
④读取device id,返回0x3001;(验证器件IIC通讯)
②初始化代码,如下:

1)config寄存器配置 0xC410; 2) LowLimit寄存器配置 0x0000; 3) HightLimit寄存器配置 0xBFFF;
③读值代码,如下: