Part Number: LM63
在读取LM63远端三极管的温度时概率会出现读到的温度是127。
量测芯片D+ D-引脚时,发现会有波形突变的情况,当发生波形突变后就会读出异常的+127。
设备关机后再开机后,读取温度恢复正常。

如上图所示,测温异常时,D+ D-波形周期为22ms左右。(黄色波形为D+,红色波形为D-)

关机再开机后测温正常,如上图所示,测温正常时D+ D-波形周期为66ms左右。

硬件链路连接如上图所示。
两个情况的波形幅值不会发生变化,仅周期出现突变。麻烦咨询一下,什么情况会导致这种异常情况出现。




这是VDD纹波
这是VDD噪声
这是D-减D-的波形