Part Number: MMWCAS-DSP-EVM
ti工作人员您好!!!!!
我现在想将一个lora设备安装在级联板的usb口上,但这个lora设备需要CP210x USB to UART这个驱动,在雷达板的linux内核文件夹中并没有这个驱动的cp210x.ko文件

因此我下载了其源码想编译后将这个ko文件放进来加载,但雷达板的系统似乎不具备编译的环境,因此我是在电脑的系统上编译得到cp210x.ko的

然后我就将这个文件放进来,想通过modprobe命令来加载,但总是不成功

我之前判断可能编译的内核版本与雷达板的版本不同,查询到雷达板的内核版本是4.4.84,因此我特意在电脑端安装了此内核版本,但依然存在上面的错误
想请问你们是否能提供一些解决方案,十分感谢