TI的工程师们好
请问如何可以再不连接板子的前提下用PostProcessing打开已经测得的bin文件?
我按照论坛上搜索的结果点击sensorconfig-PostProc却报了很多错,错误代码如下。
[20:20:09] [RadarAPI]: ar1.StartMatlabPostProc("D:\\1_veft\\mmWaveapp\\mmWave_Studio\\mmwave_studio_02_01_01_00\\mmWaveStudio\\PostProc\\adc_data.bin")
[20:20:09] [RadarAPI]: No of files Captured: 1, Total no of frames for each device : 8
[20:20:09] [RadarAPI]: Error:
[20:20:09]
[20:20:09] ... MWMCR::EvaluateFunction error ...
[20:20:09] Reference to non-existent field 'NumOfSubFrames'.
[20:20:09] Error in => process_adc_data.m at line 76.
[20:20:09]
[20:20:09] ... Matlab M-code Stack Trace ...
[20:20:09] at
[20:20:09] file C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\Administrator\mcrCache8.5.1\Matlab0\Processing_functions\prepare_frame.m, name prepare_subframes, line 167.
[20:20:09] at
[20:20:09] file C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\Administrator\mcrCache8.5.1\Matlab0\Processing_functions\prepare_frame.m, name prepare_frame, line 17.
[20:20:09] at
[20:20:09] file C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\Administrator\mcrCache8.5.1\Matlab0\Processing_functions\create_current_burst_config.m, name create_current_burst_config, line 5.
[20:20:09] at
[20:20:09] file C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\Administrator\mcrCache8.5.1\Matlab0\Processing_functions\populate_current_burst_constants.m, name populate_current_burst_constants, line 11.
[20:20:09] at
[20:20:09] file C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\Administrator\mcrCache8.5.1\Matlab0\MatlabPostPr\process_adc_data.m, name process_adc_data, line 76.
[20:20:09]
[20:20:09]
[20:20:09] Trace:
[20:20:09] 在 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(String functionName, Int32 numArgsOut, Int32 numArgsIn, MWArray[] argsIn)
[20:20:09] 在 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(Int32 numArgsOut, String functionName, MWArray[] argsIn)
[20:20:09] 在 MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass.process_adc_data(MWArray adc_file_name, MWArray force_cont_stream_mode)
[20:20:09] 在 AR1xController.frmAR1Main.iStartMtlabPostProc()
相关教程的网址如下。
希望可以得到回复,谢谢。