测试目的:测试HDC2010的温湿度精确度
测试设备:可程式恒温恒湿箱
测试样机数量:8台样品和1台对比机
测试条件:温度15℃,湿度60%,用时5个小时
测试方法:将8台设备和1台对比机放置可程式恒温恒湿箱内,设置温度为15℃,湿度60%,开始启动设备,等待3小时后开始读取设备,的温湿度值隔一个小时后再次读取设备的温湿度值,一共读取3次,数值发现有两台湿度偏大如图片所示
发现5号和8号湿度达到66%RH,这两个机型的湿度偏大,温度所有机型都没有问题,请问这种误差是否正常,是什么原因造成的,这种5号和8号产品该如何处理?