Part Number: AWR2243
我们使用4个AWR2243芯片级联,使用角反射器对天线相位一致性进行校准。角反放置在雷达正前方30米处,各发射天线接收到回波后进行测距(1DFFT),得到静止多普勒单元的频谱图,对各虚拟通道进行校准。
我们将不同虚拟通道的静止多普勒单元的频谱图通过插值进行了细分,并画在一张图上,发现部分频点测量角反的距离存在不一致。我们从79GHz开始,每隔0.2GHz进行测试,直到80.8GHz
正常情况下,频谱图如下:

但是79.2GHz、79.6GHz、80GHz、80.4GHz、80.8GHz,作为起始频率扫频时,会变成下图,各发射通道测量同一角反射器的距离存在偏差

请问这可能是什么原因导致的?