Part Number: FDC1004
TI专家,您好!
在TI应用指导《电容式感应的基础知识和应用》中,有介绍说,FDC1004是利用开关电容检测原理,在特定时间段内在传感器上施加25kHz的双极性方波激励,以对电极充电,特定时长后,放电,然后ADC通过采集电压来实现电容检测。
这里我想问:
(1)特定时长充电具体是充多久,是根据电极尺寸的大小来决定的吗?
(2)放电是放多久,电荷放到哪里了?,放电电压的下限(阈值)是多少?
(3)FDC1004是如何知道传感器已经充电到一定的电压上限(阈值)?
烦请专家帮解答疑问,谢谢!