AWRL6432BOOST: Secondary boot loader無法成功載入 mmw_demo 程式碼範例

Part Number: AWRL6432BOOST

Secondary boot loader無法成功載入 mmw_demo 程式碼範例

SDK : MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01

Secondary Boot Loader :

C:\ti\MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01\examples\drivers\boot\sbl

 factory default image:

C:\ti\MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01\examples\mmw_demo\mmwave_demo

or

C:\ti\MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection

上面的程式碼範例沒有進行任何修改。

依照以下路徑檔案操作

C:/ti/MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01/docs/api_guide_xwrL64xx/EXAMPLES_DRIVERS_SBL.html

燒寫完成,斷電重啟

通電後等待10秒

 factory default image : (motion_and_presence_detection)  --->  沒有開機訊息



 factory default image : (mmwave_demo)  --->  有開機訊息,但使用 C:\ti\radar_toolbox_2_00_00_06\tools\visualizers\Applications_Visualizer\Body_And_Chassis_Visualizer 沒有顯示任何點雲資料

如何解決以上兩個問題呢?謝謝!