亲爱的TI专家,你好!
我们这边主要是用LDC0851作为我们一个抽拉水龙头的位置感应开关, 在我们水龙头上有一个塑料软管,管上有一小段不锈钢金属套,需要感应识别这个金属管是否在位置上,来控制是否出水; 目前我们这边的主要问题是辐射超标和工作状态不稳定。做第一个版本辐射超出比较多,为了改善这个问题,在天线上面串了600R磁珠,辐射相对有点点改善,做了50个pcb,有十几个pcb正常工作,其它的状态不稳定,工作不正常,把磁珠减小,或者是贴上0R电阻,还是工作不正常(当感应到金属状态灯亮,金属离开灯不灭,只有用金属在参考线圈感应一下灯才灭)。这种不正常工作的pcb,我们不知道是pcb上线圈没有做好(感量不够还是多了),还是我们电路设计有问题,附件是我们的电路原理图和PCB板layout, 劳烦你们这边FAE帮忙分析一下,是否符合LDC0851的设计要求? 我们目标感应距离是6mm。非常感谢!