我的开发板是IWRL6432AOPEVM,然后想利用这块开发板去探究60GHz信道的种种特性,所以我想看到不同场景下反射的接收信号的功率或者强度。我在使用用户手册后,看到mmWave Radar Visualizer这个软件中的PLots有一个Range Profile图且其纵坐标就是Signal Strength(dB)信号强度,但是我发现在测试的过程中这个图的纵坐标都是正的dB,大概都在100dB附近。这与以往研究的尝试不符,10log(P接收/P发射)由于经过衰减,所以这个值应该是负的,那么为什么这里是正的?这个值是怎么算的,可以告诉我计算方法吗?