您好,我在使用MMWCAS-RF-EVM和MMWCAS-DSP-EVM时候发现,使用mmwave Studio来控制射频收发可以使用GUI或者lua脚本来控制,我们打算使用lua脚本来进行复杂的射频收发控制,但在了解过程中发现,相较于MMWave-Radar-Interface-Control.pdf文件中描述的大量API而言,F:\TI\mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\Scripts\Cascade路径下提供的lua官方例程并不多,于是我们打算尝试详细了解所有可使用的函数,然后尝试自己编写,但我们发现,lua官方例程中使用的一些函数,例如ar1.ChirpConfig_mult,最终指向一个F:\TI\mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\Clients\AR1xController\AR1xController.dll文件,这个文件我无法去观察里面到底有哪些函数,您那边是否有全部的详细有关函数说明,并且该dll文件在此路径文件夹下有多个,是否意味着该dll文件仅仅只是大量函数库中的一个函数库文件,我想了解基于MMWave-Radar-Interface-Control.pdf文件中所有描述的API,其对应我可以使用的函数,以便于我可以完全的发挥该级联板的能力