TI 的许多模拟多路复用器和信号开关不仅能够传递正信号,还能够传递负信号。这些类型的器件称为双电源开关/多路复用器。通常可通过具有独立电源轨(除 VDD、VCC 或 V+ 电源轨外,还称为 VSS、VEE 或 V-)的器件来识别它们。



双电源轨开关/多路复用器支持同时传输正负信号,也可在非对称应用中进行灵活地设置。只要这些器件采用正负电源轨间电压差相关的建议工作条件,就可以支持满足这些条件的任何电源。例如,TMUX6219 有一个建议工作条件表,其中概述了这些限制条件:

在该表中可以看到,电源电压差 (VDD – VSS) 最大为 36V。这意味着,只要电源电压差不大于 36V(大于脚注 1 所述的最小电压),电源轨可提供任何电压。此外,VDD/VSS 电压还必须保持在各自的建议电源电压范围内。例如,TMUX6219 的电源轨可以为 VDD = 8V、VSS = -12V(20V 电压差),甚至可以为 VDD = 18V、VSS = -14V(32V 电压差),不会产生任何问题:

尽管大多数数据表都不会提供涉及这些独特电源组合的参数数据,但建议参考最近的 VDD-VSS 差值范围来实现近似性能。
但是,这些器件包含该额外的电源轨并不意味着必须利用该电源轨。如果一个开关/多路复用器具有特定应用所需的所有规格和性能,但具有负电源轨,则器件仍可以通过将负电源轨连接到 GND(请勿将该引脚悬空)在单电源模式下使用。下面显示了一个使用 TMUX6219 的示例: