在寻找 I3C 模拟开关/多路复用器时,了解 I3C 标准的一些规范非常重要:
- 两线制推挽协议
- 电压电平:8V、3.3V 和 5V
- 频率*:5MHz 最大时钟。
- 最大总线电容:50pF(最大值)
*请勿与可能会有所不同的数据速率混淆(请参阅 [常见问题解答] 如何根据协议的数据速率选择合适的模拟开关/多路复用器带宽?)
了解上述知识并知道 I3C 是一种两线制推挽协议后,利用以下面向模拟开关/多路复用器的 4 个关键规格,可帮助您为系统选择正确的器件:
- 模拟开关/多路复用器的配置。如前所述,I3C 是一种两线制协议,因此需要一个双通道器件。要在两个外设总线或两个控制器之间进行多路复用,应在控制器和外设之间放置一个 2:1 器件。因此,需要一个双通道 2:1 器件。您本身并不仅限于使用 2 个外设/控制器。随着外设/控制器数量的增加,配置也会增加,但通道数量将保持不变。(即 4 个外设需要一个双通道 4:1 器件。)
- I3C 的电压电平可能为2V、1.8V 或 3.3V,因此选择一个能够支持系统提供上述 I3C 电平的器件非常重要。
- 模拟开关/多路复用器的导通电容可能是需要考虑的最重要规格。I3C 标准规定最大总线电容为 50pF。虽然这样可以留出一定的裕度,但最好仍然尝试尽可能地减小从多路复用器本身积累的电容。模拟开关/多路复用器可添加到系统的电容空间会因使用情况而异,但在选择用于开关 I3C 信号的模拟开关/多路复用器时,应考虑到这一点。
- 这里,带宽通常不会成为限制因素。I3C 时钟运行频率为5MHz,这个频率相对较低,TI 的所有模拟开关/多路复用器都能够支持这一要求。
下表推荐了一些可在数据信号路径上传递 I3C 信号的多路复用器。这些器件通过 GPIO 控制。下面并不是支持 I3C 信号的器件的详尽列表。表格底部提供的链接包含更多可用于 I2C 的器件。
|
用于 1 个控制器至 2 个外设总线或 2 个控制器至 1 个外设总线的 I3C 兼容开关 |
||||||
|
I3C 电压电平 |
电源电压电平 |
器件 |
特性 |
封装 |
封装尺寸(长 x 宽) |
|
|
1.2V
|
3.3V |
1.8V 兼容控制输入
|
UQFN |
1.8mm x 1.4mm |
||
|
VSSOP |
3.0mm x 3.0mm |
|||||
|
3.3V |
通过汽车认证 |
UQFN |
1.8mm x 1.4mm |
|||
对于需要连接/断开 I3C 线缆而不需要进行多路复用的情况,TS5A23166、TMUX1121 或 TMUX1122 等双通道 1:1 器件均可支持此需求。