Part Number: TMUX1072
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157-Q1, TMUX1209, TMUX1309-Q1
主题中讨论的其他器件:TMUX1072、TS5A23157-Q1、TMUX1209、TMUX1309-Q1
在为微控制器或其他低压器件寻找 UART 模拟开关/多路复用器时,了解 UART 标准的一些规范非常重要:
- 两线制通用异步发送器/接收器
- 微控制器侧的电压电平:3V 和 5V
- 频率:数据速率最大值为 ~5Mbps(至少需要5MHz,但推荐 15MHz 或更高)
了解上述知识并知道 UART 协议的核心是允许以半双工、全双工、仅发送或仅接收模式发送异步数据,利用以下面向模拟开关/多路复用器的 3 个关键规格,可帮助您为系统选择正确的器件:
1) 模拟开关/多路复用器的配置。如前所述,UART 是一种两线制协议,因此需要一个双通道器件。 根据要通信的 UART 器件数量,将决定开关的配置。如果 1 个器件需要与 2 个其他器件通信,则需要 2:1 开关;如果是 4 个器件,则需要 4:1 开关。这种模式可以无限地延续下去。关于这一点的另一个注意事项是,大多数多路复用器具有2的次幂的配置,因此,如果 1 个主器件与 5 个其他器件通信,则需要使用 8:1 多路复用器。
2) UART 与电压电平无关,因为许多不同的 PHY 可与 UART 协议一起使用。3.3V 或 5V 是 UART 在靠近控制器时的一些常见选项,因为许多控制器无法处理高于 3.3V 至 5V 的电压。这些电压电平与 TI 的低压多路复用器配合使用非常好,是 UART 扩展系统的理想选择。
3) 这里,带宽通常不会成为限制因素。UART 的速度相对较慢,由于具有 15MHz 或更高带宽的器件能够顺利传输 UART 数据,因此 TI 的大多数模拟开关和多路复用器产品系列都超过了 15MHz 带宽规格。
下表推荐了一些可在数据信号路径上传递 UART 信号的多路复用器。这些器件通过 GPIO 控制。
|
用于各种配置的 UART 兼容开关 |
||||||
|
UART 电压电平 |
电源电压电平 |
器件 |
配置 |
特性 |
封装 |
封装尺寸(长 x 宽) |
|
3.3V
|
3.3V 5V |
TMUX1072 |
2:1 |
1.8V 兼容逻辑 |
UQFN |
2.00mm x 1.70mm |
|
VSSOP |
3.00mm x 5.00mm |
|||||
|
3.3V
|
TS5A23157-Q1 |
2:1 |
通过汽车认证 |
VSSOP |
3.00mm x 3.00mm |
|
|
3.3V 5V |
TMUX1209 |
4:1 |
1.8V 兼容逻辑 失效防护逻辑 |
TSSOP |
5.00mm x 4.40mm |
|
|
QFN |
2.60mm x 1.80mm |
|||||
|
3.3V
|
TMUX1309-Q1 |
4:1 |
1.8V 兼容逻辑 失效防护逻辑 注入电流控制 通过汽车认证 |
TSSOP |
5.00mm x 4.40mm |
|
|
SOT-23-THN |
4.20mm x 2.00mm |
|||||
|
WQFN |
3.50mm x 2.50mm |
|||||