TMUX 命名约定
TMUX 产品系列包括各种器件,具有低压 (Vsignal <= 24V)、中压 (25V < = Vsignal <= 99V) 和高压 (Vsignal >= 100V) 选项。TMUX 器件还分为通用、精密、保护和汽车等类别。下表列出了 TMUX 系列的命名约定:


TS 系列命名约定
TS 产品系列包含各种模拟开关,具有不同的电阻、带宽、电荷注入和总谐波失真,可适用于各种应用。下表列出了相应的命名约定:

SN74CBx 系列命名约定
CBT-C(交叉开关技术 - 钳位):具有 –2V 下冲保护机制的 5V NMOS 开关
CBTLV(低压交叉开关技术):具有并联 NMOS 和 PMOS 晶体管的低压开关
CB3Q(高带宽交叉开关技术):具有电荷泵电路、可实现平缓低 ron 的 NMOS 开关
CB3T(交叉开关转换):电平转换 NMOS 总线开关
有关更详细的比较信息,请参阅应用手册。

CD40xx/CD74HCx 通道和配置指南
40xx 通道和配置指南适用于 CD40xx 系列和 CD74HCx 系列。

以下是 CD74HCx 系列器件的命名示例:

注意:这些命名约定是通用指南,而不是严格的规则。有些器件不符合上述命名格式。