你好,我打算利用一个八选一多路复用器去选通电阻,该电阻是用于选通我仪表放大器的增益电阻的。电源正负供电为±12V,导通电容尽可能小一点,为了防止共模抑制比CMRR降低;导通电阻基本没什么要求,但是也不希望太大,因为我们的放大倍数不要求非常精准。希望使用TTL电平去控制通道通断,麻烦给我推荐相关的多路复用器器件。
我之前有用过ADI公司的多路复用器,也是八选一多路复用器,但是在用的时候不管给地址控制位什么信号,芯片的所有通道总是全导通的,我不理解为什么,是因为我电路设计的问题?还是选型选得不对呢?可是多路复用器选型不就是看供电电压范围、导通电阻、导通电阻平坦度、导通电容就好了吗?