Part Number: TMUX7234
你好,
设计中采用TMUX7234做单刀双掷开关,采用单电源供电,电源电压40V, 电源加2.2uF和0.1uF电容。
4通道开关共用一个切换控制信号(3.3V), EN信号悬空。
输入信号为运放输出信号, 经TMUX7234切换后接负载, 信号中间电平=1/2VDD, 峰峰值10-35V

遇到的问题:
控制切换功能正常,在信号Vpp小于15V时,输出波形正常, 超过15V后出现波形失真,波形失真与负载电流大小无关,失真波形如下图。

请问这可能是什么原因造成,如何解决。
谢谢!