CD4051B: CD4051b售后问题

Part Number: CD4051B
关于市场CD4051售后情况,我们测试售后件有几个异常请您帮忙解答一下:
       ①为什么产地在墨西哥和产地在马来西亚的CD4051内部电路不同,为什么马来西亚的PIN8(+)与PIN12(-)之间有二极管特性,反向不通,墨西哥正常芯片二极管档测量PIN7对PIN12和PIN12对PIN7都不通;马来西亚正常芯片用电阻档测量PIN8对PIN12电阻无穷大,墨西哥正常芯片用电阻档测量PIN8对PIN12电阻为14MΩ左右;
       ②马来西亚正常芯片二极管档测量PIN7对PIN12压降0.66V、反向不通,坏的件用二极管档测量PIN7对PIN12和PIN12对PIN7压降都是0V;
       ③马来西亚正常芯片二极管档测量PIN8对PIN12和PIN12对PIN8都不通,坏的件用二极管档测量PIN8对PIN12不通、PIN12对PIN8压降0.63V;
       ④马来西亚正常芯片用电阻档测量PIN7对PIN12电阻无穷大,坏的件用电阻档测量PIN7对PIN12电阻为40~120Ω不等;
       ⑤产地在墨西哥的芯片目前没有市场售后问题;
       ⑥能否指导怎么复现CD4051 PIN12与PIN7阻抗异常的失效情况;
       ⑦为什么不同产地的CD4051丝印差距大,不是直接更改了丝印尾缀,而是丝印的字体和大小都有很大区别。
  • 感谢您对TI产品的关注!
    TI 论坛旨在解决客户在使用TI产品设计过程中遇到的技术问题。
    您的问题属于工艺和芯片质量问题范畴。
    建议您请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。
    打开链接ticsc.service-now.com/csm
    点击“申请新的支持”下面的“提交申请”按钮
    在新打开的窗口中点击“质量,可靠性和环境信息”下面的“创建案例”按钮
    在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。
    会有专员为您服务。