你们好
目前的状况 我只能用sd卡开机显示log
不太清楚该如何用sd卡烧录到emmc,
有没有相关步骤呢???
举例来说 我有看到有人提到关于uenv-emmc.txt
像是这个文件是由我们自己产生还是自动产生呢 ,
有点不太明白
想请问大家是否有相关文件是在说明这部分呢?
(问题一是否有相关emmc文件)
因为我是个初学者 也许有遗漏看了一些文件 还请多多包涵
=======================================================
另外想请教相关的一个部分
该如何进入到文件系统 => root@dra7xx-evm:~#
因为我是制定版, 我所以流程都是照着文件上去做
没有设定一些属于我们自己板子的硬体配置 , 都是evm版的设定
所以是否这也是一个问题?
而我 VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf 做到 4.3步骤
却没有log 都是显示空白 ,
是不是跟没有设定好有关系呢
(问题二 为什么不能进去文件系统)
然而我做到VisionSDK_UserGuide_TDA2Ex.pdf
后面一些步骤 gmake sbl 与 appimage
产生MLO 与appimage 将 原有的MLO (无apimage)覆盖过去
有以下log
------------------------------------------------
TDA2Ex SBL Boot
DPLL Configuration Completed
Clock Domain Configuration Completed
Module Enable Configuration Completed
TI EVM PAD Config Completed
DDR Config Completed
App Image Download Begins
SD Boot - file open completed successfully
MPU CPU0 Image Load Completed
IPU1 CPU0 Image Load Completed
IPU1 CPU1 Image Load Completed
IPU2 CPU0 and CPU1 Image Load Completed
.....................etc
--------------------------------------------------------------
是不是代表我在需要将某些设定更改为我们制订版的设定呢 硬体设置之类的等等
是不是因为我没有将硬体相关配置设定完成才有一些这些错误 ,才导致前面我无法进入到系统文件
因为我看一些资料 在烧录emmc的时候 可能需要进入到文件系统 这可能也会影响到烧录emmc
能否给我一个建议或着是有没有资料是在说这部分的呢?
问题一 是否有相关烧录emmc文件
问题二 为什么不能进去文件系统 root@dra7xx-evm:~# ,是否跟我上述的问题有关系?
问题三 要在哪里更改配合我们的制定版更改硬体上的配置呢 有没有相关文件是在提及这个部分?
问题四 MLO 这个档案 该如何去看
因为我看文件上,一个log显示进入到文件系统dra7xx...
一个log显示tda2ex (跟我上面的Log一样)这是如何去设定的 有点搞不太明白 MLO 这个文件 能否帮忙解释这个部分呢
再麻烦大家帮忙以及建议 真的很感谢