Part Number: PSPICE-FOR-TI
我可以正常安装PSpice软件,但是以管理员身份运行软件后,弹出Capture Custom Launch窗口,无论我选择Yes还是NO,都会在选择后出现一瞬间的PSpice的启动logo,后软件迅速关闭,页面消失,在任务管理器里也无法搜索到句柄。我的电脑是Windows11,上面装有CadenceSPB17.4,之前CadenceSPB正常运行过2年时间,在最近几天OrCAD出现了和PSpice for TI相同的无法启动的问题,但是Allegro并没有问题,可以正常启动。我的电脑上你们所说的那个加密设置是禁用的状态,启动软件时没有任何的杀毒软件,请问如何解决?