使用ccs8.2.0导入Resource Explore 中 SimpleLink CC2640r2 SDK - v:2.30.00.28 -Examples--BLE5-Stack中的工程,报错
控制台输出
**** Clean-only build of configuration FlashROM_StackLibrary for project ble5_simple_peripheral_cc2640r2lp_app ****
"C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake" -k -j 4 clean -O
DEL /F "ble5_simple_peripheral_cc2640r2lp_app.hex" "configPkg\linker.cmd" "configPkg\compiler.opt" "ble5_simple_peripheral_cc2640r2lp_app.out"
DEL /F "Application\board_key.obj" "Application\simple_peripheral.obj" "Application\simple_peripheral_menu.obj" "Application\two_btn_menu.obj" "Application\util.obj" "Drivers\ECC\ECCROMCC26XX.obj" "Drivers\TRNG\TRNGCC26XX.obj" "ICall\icall.obj" "ICall\icall_cc2650.obj" "ICall\icall_user_config.obj" "ICallBLE\ble_user_config.obj" "ICallBLE\icall_api_lite.obj" "PROFILES\devinfoservice.obj" "PROFILES\gatt_uuid.obj" "PROFILES\gattservapp_util.obj" "PROFILES\simple_gatt_profile.obj" "Startup\board.obj" "Startup\ccfg_app_ble.obj" "Startup\main.obj"
DEL /F "Application\board_key.d" "Application\simple_peripheral.d" "Application\simple_peripheral_menu.d" "Application\two_btn_menu.d" "Application\util.d" "Drivers\ECC\ECCROMCC26XX.d" "Drivers\TRNG\TRNGCC26XX.d" "ICall\icall.d" "ICall\icall_cc2650.d" "ICall\icall_user_config.d" "ICallBLE\ble_user_config.d" "ICallBLE\icall_api_lite.d" "PROFILES\devinfoservice.d" "PROFILES\gatt_uuid.d" "PROFILES\gattservapp_util.d" "PROFILES\simple_gatt_profile.d" "Startup\board.d" "Startup\ccfg_app_ble.d" "Startup\main.d"
RMDIR /S/Q "configPkg\"
系统找不到指定的文件。
找不到 D:\CCS\ble5_simple_peripheral_cc2640r2lp_app\FlashROM_StackLibrary\Application\board_key.obj
找不到 D:\CCS\ble5_simple_peripheral_cc2640r2lp_app\FlashROM_StackLibrary\Drivers\ECC\ECCROMCC26XX.obj
找不到 D:\CCS\ble5_simple_peripheral_cc2640r2lp_app\FlashROM_StackLibrary\Drivers\TRNG\TRNGCC26XX.obj
找不到 D:\CCS\ble5_simple_peripheral_cc2640r2lp_app\FlashROM_StackLibrary\ICall\icall.obj
找不到 D:\CCS\ble5_simple_peripheral_cc2640r2lp_app\FlashROM_StackLibrary\ICallBLE\ble_user_config.obj
找不到 D:\CCS\ble5_simple_peripheral_cc2640r2lp_app\FlashROM_StackLibrary\PROFILES\devinfoservice.obj
找不到 D:\CCS\ble5_simple_peripheral_cc2640r2lp_app\FlashROM_StackLibrary\Startup\board.obj
找不到 D:\CCS\ble5_simple_peripheral_cc2640r2lp_app\FlashROM_StackLibrary\Application\board_key.d
找不到 D:\CCS\ble5_simple_peripheral_cc2640r2lp_app\FlashROM_StackLibrary\Drivers\ECC\ECCROMCC26XX.d
找不到 D:\CCS\ble5_simple_peripheral_cc2640r2lp_app\FlashROM_StackLibrary\Drivers\TRNG\TRNGCC26XX.d
找不到 D:\CCS\ble5_simple_peripheral_cc2640r2lp_app\FlashROM_StackLibrary\ICall\icall.d
找不到 D:\CCS\ble5_simple_peripheral_cc2640r2lp_app\FlashROM_StackLibrary\ICallBLE\ble_user_config.d
找不到 D:\CCS\ble5_simple_peripheral_cc2640r2lp_app\FlashROM_StackLibrary\PROFILES\devinfoservice.d
找不到 D:\CCS\ble5_simple_peripheral_cc2640r2lp_app\FlashROM_StackLibrary\Startup\board.d
系统找不到指定的文件。
Finished clean
**** Build Finished ****
Buildfile generation error occurred..
Cannot build project. Referenced project 'ble5_simple_peripheral_cc2640r2lp_stack_library' contains build-errors.
Build stopped..
请问是为什么 是工程路径不对吗?
先导入的blestack 文件夹内工程没有错误 ,蓝牙5.0的怎么就不对呢?应该怎么修改配置,谢谢